I sensori di campo magnetico possono essere progettati per soddisfare i prerequisiti per l'utilizzo in aree speciali.
I requisiti di sicurezza aumentata possono basarsi esplicitamente su alcuni rischi di sicurezza tipici dell'impianto, ad es. il quadro può essere definito dalla legge europea. Ciò avviene nel caso della Direttiva 2014/34/UE. I requisiti di sicurezza possono anche essere basati su requisiti specifici dei singoli paesi, come il certificato cinese obbligatorio (CCC), la Canadian Standards Association (CSA) in Canada e Underwriters Laboratories Inc. (UL) negli Stati Uniti. I prodotti da utilizzare in determinati ambienti devono essere approvati per tali aree di applicazione. I sensori di campo magnetico possono avere approvazioni per CCC, CSA o UL.
I sensori di campo magnetico possono essere utilizzati in aree pericolose se presentano i seguenti tipi di approvazione ATEX o IECEx:
Per garantire l'integrità della sicurezza in un circuito di sicurezza di un impianto, i sensori di sicurezza possono essere utilizzati insieme al livello prestazionale (PL d) in conformità a ISO 13849-1 (funzionalmente sicuri).
Con un'adeguata pianificazione e integrazione nel circuito di sicurezza di un impianto, è possibile un livello di integrità della sicurezza fino a SIL 3 o un livello prestazionale PL d.
Ciò vale per i sensori Pepperl+Fuchs delle serie 40FY* e 50FY* con magneti per l'utilizzo con: