Condizioni di installazione


Le condizioni di installazione forniscono informazioni sull'installazione ottimale dei sensori nell'applicazione senza che siano limitati nella loro funzione specificata (ovvero, la loro distanza operativa). A causa delle condizioni di installazione fornite, è sempre necessario assumere un intervallo funzionale. È presente un collegamento tra l'installazione e la distanza operativa.


Sensori di campo magnetico cilindrici

I sensori di campo magnetico cilindrici possono essere montati a filo o non a filo in tutti i materiali e metalli non magnetizzabili senza influire sulla distanza operativa.

Distanza minima tra sensore e magnete

La distanza operativa sn dipende dal tipo di magnete di smorzamento utilizzato. Se il magnete presenta un allineamento unipolare (il polo nord o sud del magnete punta verso il sensore), si crea una distanza di rilevamento centrale del sensore con le gobbe laterali. Queste gobbe laterali hanno la responsabilità di mantenere una distanza minima tra il sensore e il magnete per garantire caratteristiche di commutazione chiare.


Figura: Campo di rilevamento (1) con orientamento unipolare del magnete

Installazione del sensore a filo in materiale non magnetizzabile

Sensore, designazione dell'ordine

Distanza operativa [mm] con montaggio a filo

MB60-… /MMB60

5 … 60

MMB70-…

5 … 70

MB80-…

20 … 80

Opzioni di disposizione per i magneti di smorzamento



Figura: Sensore montato a filo con le opzioni di montaggio corrispondenti al magnete di smorzamento

Nota sulle opzioni di disposizione per il magnete di smorzamento

Come principio, questa combinazione di disposizione consente di inserire il magnete di smorzamento a filo in un materiale di supporto o di montarlo in modo che non sia a filo. Non importa se il polo nord o sud del magnete sia rivolto verso il sensore. È importante tenere presente quanto segue:

  • Montaggio a filo: Se il magnete di smorzamento è installato in un materiale di supporto magnetizzabile, la distanza operativa (sn) si riduce significativamente fino al 60% a causa del cortocircuito magnetico nel materiale di supporto.
  • Montaggio non a filo: Se il magnete di smorzamento è montato in un materiale di supporto magnetizzabile, la distanza operativa (sn) può aumentare fino a 1,1 –⁠ 1,2 volte il valore.
  • Allineamento del magnete: Affinché il sensore di campo magnetico funzioni correttamente, il magnete deve essere orientato in modo che il polo nord o sud del magnete punti verso il sensore. Se il magnete è allineato trasversalmente all'asse del sensore, ciò può determinare l'uscita di punti di commutazione doppi.

Installazione del sensore non a filo

Sensore, designazione dell'ordine

Distanza operativa [mm] con montaggio non a filo

MB60/MMB60

5 … 60

MB70

5 … 70

MB80

20 … 80

Opzioni di disposizione per i magneti di smorzamento



Figura: Sensore montato non a filo con le opzioni di montaggio corrispondenti al magnete di smorzamento

A: Gioco per mantenere l'interferenza sulla distanza operativa al ≤ 5% durante l'installazione in materiali magnetizzabili

Sensore, designazione dell'ordine

Distanza A

MB60/MMB60

10 mm

MB70

15 mm

MB80

20 mm


Nota sulle opzioni di disposizione per il magnete di smorzamento

Come principio, questa combinazione di disposizione consente di inserire il magnete di smorzamento a filo in un materiale di supporto o di montarlo in modo che non sia a filo. Non importa se il polo nord o sud del magnete sia rivolto verso il sensore. È importante tenere presente quanto segue:

  • Montaggio a filo: Se il magnete di smorzamento è installato in un materiale di supporto magnetizzabile, la distanza operativa (sn) si riduce significativamente fino al 60% a causa del cortocircuito magnetico nel materiale di supporto.
  • Montaggio non a filo: Se il magnete di smorzamento è montato in un materiale di supporto magnetizzabile, la distanza operativa (sn) può aumentare fino a 1,1 –⁠ 1,2 volte il valore.
  • Allineamento del magnete: Affinché il sensore di campo magnetico funzioni correttamente, il magnete deve essere orientato in modo che il polo nord o sud del magnete punti verso il sensore. Se il magnete è allineato trasversalmente all'asse del sensore, ciò può determinare l'uscita di punti di commutazione doppi.

Altri sensori di campo magnetico

Anche i sensori cubici prevedono condizioni di installazione per il montaggio a filo e non a filo. Queste sono specifiche per le serie di prodotti e sono disponibili come informazioni di installazione nella scheda tecnica del sensore scelto.

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Sensori di campo magnetico

Date un'occhiata alla gamma di sensori di campo magnetico di Pepperl+Fuchs.