Design delle custodie


I sensori induttivi sono disponibili in vari design per adattarsi a diversi scopi previsti e a diverse situazioni di montaggio. I design cilindrici e cubici sono tipici.


Sensori cilindrici


La superficie di rilevamento dei sensori cilindrici si trova sulla superficie anteriore in direzione assiale. Questi sensori sono disponibili con diametri di 3 mm senza filettatura o 4 mm con filettatura, fino a 30 mm con filettatura, o 40 mm lisci con custodia terminale.

Esempio di applicazione tipica: i sensori cilindrici vengono generalmente utilizzati quando è richiesto un montaggio semplice, ad esempio, quando il montaggio a foro singolo è richiesto attraverso una perforazione. I sensori cilindrici possono essere facilmente sfalsati in direzione assiale, facilitando la regolazione e l'adattamento all'applicazione.


Sensori cubici


I sensori induttivi rettangolari tipici di Pepperl+Fuchs sono noti come sensori VariKont. I sensori di questo tipo (design della custodia IC30 e IC40) hanno la disposizione dei fori di montaggio definita nello standard europeo EN 60947. Questa disposizione è la stessa degli interruttori di finecorsa meccanici.

Esempio di applicazione tipica: A causa dell'ampia distanza operativa, della robustezza e delle opzioni di installazione, il VariKont viene spesso utilizzato nelle giostre dei parchi divertimenti. Tuttavia, anche in ambienti industriali, il VariKont viene utilizzato ovunque siano necessarie grandi distanze operative. Una testa del sensore mobile facilita notevolmente il montaggio del sensore.


Flat pack (FP)


I flat pack sono sensori a forma di blocco con una grande superficie anteriore (80 mm x 80 mm) e quindi una grande distanza operativa. Sono composti da due parti. La staffa di montaggio contiene lo scomparto terminale. La parte superiore contiene i pin del connettore, l'elemento sensore e i componenti elettronici, incapsulati sotto vuoto con resina fusa. La parte superiore è sempre realizzata in PBT, la staffa di montaggio in PBT o metallo fuso. I flat pack hanno la disposizione dei fori di montaggio come definito nello standard europeo EN 60947 (design delle custodie ID80).

Esempio di applicazione tipica: A causa delle grandi distanze operative, della robustezza e del concetto di montaggio, il flat pack (FP) si trova spesso nelle giostre dei parchi di divertimento. Ma il flat pack può essere utilizzato ovunque siano necessarie grandi distanze operative, anche in ambienti industriali di grandi dimensioni.


Surface-Mountable Sensors


Surface-mountable sensors are small inductive sensors with attachment options for mounting onto surfaces. The sensors can be screwed onto a surface designed for this purpose. Depending on the design, the sensing face is oriented upward or forward. The housing is usually made of PBT.

Example of a typical application: surface-mountable sensors are multipurpose. They are typical all-arounders.


Sensori a slot induttivi


Questo tipo di sensore è dotato di una custodia in PBT a forma di U. Il campo elettromagnetico alternato è costruito tra due bobine, che sono situate una di fronte all'altra nelle gambe della "U". La funzione dell'elemento di commutazione viene attivata quando l'oggetto si immerge nell'area tra le bobine. Grazie al loro design intrinseco, i sensori induttivi a slot non hanno alcun fattore di riduzione. Rilevano tutti i target di riferimento in metallo allo stesso modo.

Esempio di applicazione tipica:i sensori a slot vengono utilizzati per il feedback di posizione degli attuatori delle valvole. Inoltre, i sensori di questo tipo vengono utilizzati per la rilevazione del puntatore a trascinamento nei manometri (rilevamento della pressione massima o minima).


Sensori ad anello induttivi


Questi sensori sono progettati ad anello. Il campo elettromagnetico alternato è concentrato all'interno dell'anello. La funzione dell'elemento di commutazione viene attivata quando un oggetto metallico si sposta nell'anello del sensore. Il materiale della custodia è PBT.

Esempi di applicazione tipica: rilevamento del corpo sospeso, attività di conteggio


amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Dai un'occhiata alla gamma di sensori induttivi Pepperl+Fuchs.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.