Montaggio del sensore


Di seguito è riportata una panoramica dei punti principali da considerare quando si integrano sensori induttivi nelle applicazioni.


Misure preparatorie

Quando si seleziona un sensore, determinare innanzitutto il settore e le aree di applicazione in cui verrà utilizzato il sensore. 

È importante selezionare il sensore in base alle opzioni di installazione e alla portata di rilevazione richiesta. A scopo di pianificazione, tenere conto di queste informazioni e chiarire le condizioni di installazione. Determinare le distanze operative richieste.

È inoltre necessario specificare se il sensore è in grado di soddisfare condizioni speciali e, in tal caso, quali. Scopri quali sensori sono adatti alle condizioni ambientali della tua applicazione e scopri la relativa idoneità all'utilizzo.

Maggiori informazioni:

Applicazioni e settori
Idoneità all'utilizzo
Condizioni ambientali


Fasi di lavoro nel dettaglio

La procedura di base per il montaggio di un sensore induttivo è la seguente:


1. Controllo e selezione delle condizioni di installazione

Sensori cilindrici

È necessario osservare e rispettare le condizioni di installazione esatte del sensore selezionato. Per i sensori cilindrici, queste includono:

  • Condizioni per il montaggio a filo 
  • Condizioni per il montaggio non a filo
  • Condizioni di montaggio a semifilo con distanza operativa estesa

È importante considerare la possibilità di interferenze quando si installano più sensori. È necessario rispettare le distanze minime tra i sensori per controllare o eliminare le interferenze.

Sensori cubici

Allo stesso modo, i sensori cubici, come il VariKont L, hanno regole precise per il montaggio a filo, non a filo e a semifilo. 

Come per i sensori cilindrici, è necessario rispettare le distanze minime tra i singoli sensori.  

Le regole sono specifiche per la serie di prodotti e sono disponibili come informazioni di installazione per il sensore selezionato.

2. Determinazione/monitoraggio delle distanze operative con il target di riferimento

Ogni sensore induttivo ha una portata di rilevazione specifica e una distanza operativa specifica.

A causa della situazione di montaggio individuale nell'applicazione specifica, è necessario garantire che sia stato preso in considerazione un fattore di riduzione corrispondente e che il sensore con il target di riferimento esistente raggiunga in modo affidabile la portata di rilevazione richiesta.

Maggiori informazioni:

Determinazione delle distanze operative con un target standard

3. Montaggio a foro singolo o montaggio superficiale del sensore

Sensori cilindrici

I sensori cilindrici sono piccoli e hanno una filettatura esterna che consente un montaggio semplice e salvaspazio di questo tipo di sensore. Sono disponibili in diversi diametri. 

Per il montaggio a foro singolo di sensori cilindrici con alloggiamenti in metallo, rispettare le coppie di serraggio per le filettature esterne o le viti di fissaggio.

Le coppie di serraggio richieste per montare i sensori con le relative viti di fissaggio dipendono dal diametro e dal materiale dei sensori.

La seguente tabella fornisce una panoramica dei diametri e dei materiali convenzionali.

Diametro filettaturaAcciaio inossidabileOttonePBTPPS
M5 x 0,53,0---
M8 x 110,03,0--
M12 x 115,010,00,75-
M18 x 130,030,01,55
M30 x 1,530,030,03,010

Coppie di serraggio [Nm]


Sensori cubici

I sensori cubici o le confezioni piatte sono progettati in modo da poter essere montati facilmente e rapidamente sulle superfici nella posizione richiesta. A seconda del design della custodia, sono dotati di uno o più fori di montaggio con filettature per il fissaggio con le viti corrispondenti.

4. Collegamento agli ingressi di alimentazione di tensione e controllo

Il modo esatto in cui viene alimentata l'energia dipende dal singolo sensore selezionato. Le opzioni di collegamento variano a seconda del tipo di collegamento. Di conseguenza, devono essere rispettate le informazioni relative al particolare tipo di collegamento.

Maggiori informazioni:

Fonte di alimentazione 

5. Controllo dello stato di funzionamento e dello stato di commutazione

Infine, è necessario controllare lo stato di funzionamento e di commutazione del sensore con target di riferimento e indicatori LED incorporati.

Nota: È possibile aggiungere in qualsiasi momento ulteriori sensori all'applicazione. Rispettare le distanze minime tra i singoli sensori.

Collegamenti alla nota:

Distanze minime tra sensori


amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Dai un'occhiata alla gamma di sensori induttivi Pepperl+Fuchs.