Le condizioni di installazione forniscono informazioni sull'installazione ottimale dei sensori nell'applicazione senza che siano limitati nella loro funzione specificata (ovvero, la loro distanza operativa). A causa delle condizioni di installazione fornite, è sempre necessario assumere un intervallo funzionale. È presente un collegamento tra l'installazione e la distanza operativa.
I sensori con lo stesso diametro possono avere distanze operative diverse per motivi legati all'installazione, come mostrato nella tabella seguente.
Diametro [mm] | Distanza operativa [mm] con montaggio a filo | Distanza operativa [mm] con montaggio non a filo | Distanza operativa estesa [mm] |
---|---|---|---|
6,5 | 1,5 | 2 | - |
8 | 1,5 | 2 | 3 |
12 | 2 | 4 | 6 |
18 | 5 | 8 | 12 |
30 | 10 | 15 | 22 |
I sensori induttivi montabili non a filo raggiungono la distanza operativa più ampia possibile in relazione al loro diametro. I sensori induttivi utilizzano bobine per generare il campo elettromagnetico. Per raggiungere l'orientamento richiesto del campo elettromagnetico, queste bobine sono solitamente avvolte in un nucleo a vaso. Tuttavia, parte del campo elettromagnetico viene emesso dal lato. È essenziale avere un gioco intorno all'elemento sensore. Ciò impedisce che tali sensori a lungo raggio vengano attenuati dall'ambiente circostante. Questo gioco non deve essere inferiore ai seguenti valori minimi.
Sinistra: sensore induttivo montabile non a filo, installato correttamente
Destra: sensore induttivo montabile a filo, installato correttamente
A = 2 x distanza operativa (sn)
B = 3 x diametro della custodia (d) del sensore
D = diametro della custodia del sensore
F = distanza minima di sensori simili
I sensori induttivi montabili a filo possono essere installati in metallo in modo che non sporgano in avanti (dimensione A = 0 mm). Questo ha il vantaggio che questi sensori sono più protetti meccanicamente e meno sensibili alle interferenze rispetto ai sensori montati non a filo. La riduzione richiesta del campo laterale viene raggiunta mediante una speciale schermatura interna. Ciò avviene a discapito della portata di rilevamento: Questi sensori raggiungono a malapena 60% della distanza operativa rispetto alle versioni montate non a filo.
Sinistra: sensore induttivo montabile a filo, installato correttamente
Destra: sensore induttivo montabile non a filo, installato correttamente
A = 2 x distanza operativa
B = 3 x diametro della custodia del sensore
D = diametro della custodia del sensore
F = distanza minima di sensori simili
I sensori induttivi possono essere montati a filo in materiale conduttivo e sono relativamente insensibili alle influenze elettriche o elettromagnetiche. Quando i sensori induttivi sono installati a filo, raggiungono solo il 60% della portata di rilevazione di un sensore montabile non a filo con lo stesso design della custodia. Per compensare ciò, è necessario selezionare sensori di dimensioni maggiori corrispondenti.
I sensori induttivi con una distanza operativa molto estesa non possono essere montati completamente a filo in metallo. Sono indicati come "montabili a semifilo".
In Pepperl+Fuchs, ciò si applica ai sensori di tipo NEB e NEN.
Rispettare le distanze minime F specificate per evitare le interferenze di sensori simili. È possibile utilizzare sensori induttivi con frequenze di distanza in caso di difficoltà nel rispetto delle distanze minime in una particolare applicazione. Se si utilizzano frequenze di distanza, i sensori induttivi possono essere montati direttamente uno accanto all'altro. Tali custodie sono soluzioni personalizzate e possono essere fornite da Pepperl+Fuchs su richiesta.
Analogamente, i sensori cubici hanno condizioni di installazione precise per il montaggio a filo, non a filo o a semifilo. Come per i sensori cilindrici, è necessario rispettare le distanze minime tra i singoli sensori. Le regole sono specifiche per la serie di prodotti e sono disponibili come informazioni di installazione per il sensore selezionato.